FL SWITCH SFN 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891444
N. ELDAS®: 967003219

Switch Ethernet, cinque porte TP-RJ45 da 10/100/1000 MBit/s ciascuna, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10/100/1000 MBit/s (RJ45), funzione autocrossing e QoS

Dettagli prodotto









I vantaggi

Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Supporto di Jumbo Frames (dimensione frame fino a 10.240 Byte/frame)
Tutte le porte offrono velocità di trasmissione di 1000 MBit/s
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione