I Lean Managed Switch (LM) compatti consentono di realizzare in modo flessibile e conveniente reti Ethernet gestibili in ambiente di automazione. Grazie alla molteplicità di varianti di connessione e al range di temperatura esteso da -40 °C a +70 °C, copre perfettamente i requisiti delle applicazioni industriali. Supporta il PROFINET Conformance Class A. Attraverso il software integrato è possibile realizzare, effettuare la diagnostica e monitorare le reti grazie ai protocolli IT standard.
FL SWITCH LM 8TX
-
Industrial Ethernet Switch
2832632
Ethernet Lean Managed Switch con otto porte RJ45 da 10/100 MBit/s
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 45 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 112 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| Numero di canali | 8 (Porte RJ45) |
| Seriale (RS-232) | |
| Collegamento | RS-232-C, connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) |
| Contatto di segnalazione | |
| Tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Lean Managed Switch |
| Tipo | Struttura modulare |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funzioni dello switch | |
| Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Classe Conformance PROFINET | Conformance Class A |
| Funzionalità dell’apparecchiatura PROFINET | Filtro PTCP |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch conforme IEEE 802.3, 2 classi di priorità secondo IEEE 802.1p, protocollo TCP/IP, BootP, Port-Mirroring, funzione Web Server integrata, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), server DHCP, filtro PTCP |
| Funzioni di gestione | Web based Management (HTTP) |
| SNMP v1/v2 | |
| Interfaccia seriale (V.24) | |
| Funzioni diagnostiche | 1:1-Portmirroring |
| Funzioni filtro | Quality of Service |
| VLAN (fino a 8 VLAN) | |
| IGMP Query | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funzioni di ridondanza | STP (Spanning Tree Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| FRD (Fast Ring Detection) | |
| Large Tree Support | |
| Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione LED verde |
| Stato Link LED verde | |
| Ricezione di telegrammi LED giallo | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 4,08 W |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,5 V DC |
| Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 170 mA (con US = 24 V DC) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | sì |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio B | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| EN 60068-2-30 | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 |
| Requisiti di sistema | |
| Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link/Activity e Speed) |
| Codice articolo | 2832632 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN121 |
| Codice prodotto | DNN121 |
| GTIN | 4046356078382 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 333 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 230 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software per driver e interfacce 2701139
-
FL SNMP OPC AGENT V3 - Software per driver e interfacce 2701136
-
IPASSIGN - Software 2701094
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
I vantaggi
Temperatura ambiente da -40 °C ... 75 °C
Contatto allarme configurabile
Web based Management, SNMP
Configurazione esterna memorizzabile
Numerose versioni FO
Custodia compatta
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen