FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891085
Il Managed Ethernet Switch montato nel rack soddisfa le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613. Dispone di 8 porte RJ45 per 10/100 MBit/s, 16 porte in fibra ottica ST MM per 100 MBit/s e 4 porte combo Gigabit (10/100/1000 MBit/s, connessione RJ45; la connessione in fibra ottica da 1000 MBit/s richiede il modulo SFP da 1000 MBit/s).
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
IEEE 1613
Struttura di rete secondo IEC 61850