Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891086

Il Managed Ethernet Switch montato nel rack soddisfa le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613. Dispone di 8 porte RJ45 per 10/100 MBit/s, 16 porte in fibra ottica ST SM per 100 MBit/s e 4 porte combo Gigabit (10/100/1000 MBit/s, connessione RJ45; la connessione in fibra ottica da 1000 MBit/s richiede il modulo SFP da 1000 MBit/s).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613