FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC
-
Industrial Ethernet Switch
2891073
Managed Switch a norma IEC 61850 e IEEE 1613 per montaggio su rack da 19". Dispone di otto porte RJ45 per 10/100 Mbit/s, 16 porte in fibra ottica LC MM per 100 Mbit/s e quattro porte combo Gigabit (connessione RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s; la connessione in fibra ottica da 1000 Mbit/s richiede il modulo SFP da 1000 Mbit/s).
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 442 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Profondità | 375 mm |
| Tipo di montaggio | Montaggio su rack da 19", con supporti |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m |
| Numero di canali | 8 (Porte RJ45) |
| Interfaccia fibra ottica | |
| Collegamento | LC |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s (Full duplex) |
| Fisica di trasmissione | in fibra multimodale |
| Lunghezza di trasmissione | 8 km (fibra di vetro con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 3,3 km (fibra di vetro con F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
| 9,6 km (fibra di vetro con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| 5,3 km (fibra di vetro con F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| Lunghezza d'onda | 1300/1310 nm |
| Numero di canali | 16 (Multimode) |
| Ethernet (RJ45/Combo FO) | |
| Collegamento | SFP/RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing (interfaccia RJ45) |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet RJ45 (10/100/1000 MBit/s) oppure SFP (1000 MBit/s) |
| Numero di canali | 4 |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed Switch 4000 |
| Tipo | Struttura modulare |
| MTTF | 8,3 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x Security, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account |
| Ridondanza | ERR (Extended ring redundancy) |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x Security, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account |
| Corrente assorbita | 553 mA (115 V AC da FL SWITCH 4800E-P5) |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| FO | |
| Alimentazione | |
| Collegamento alimentazione | Da FL SWITCH 4800E-P... |
| Impulso corrente di inserzione | 19 A (48 V DC da FL SWITCH 4800E-P1) |
| 18,7 A (115 V AC da FL SWITCH 4800E-P5) | |
| Corrente assorbita | 553 mA (115 V AC da FL SWITCH 4800E-P5) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 57 kPa ... 108 kPa (fino a 4850 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 57 kPa ... 108 kPa (fino a 4850 m s.l.m.) |
| Immunità ai disturbi | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x Security, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Codice articolo | 2891073 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN125 |
| Codice prodotto | DNN125 |
| GTIN | 4046356764377 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 4’706 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 4’630 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
FL PATCH GUARD - Elementi di sicurezza Port Guard 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Chiave 2891521
I vantaggi
Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen