Gli switch Ethernet industriali gestiti mediante FL SWITCH 4000 combinano interfacce Gigabit con un'elevata potenza di rete per soddisfare i requisiti delle applicazioni più complesse. Le caratteristiche estese di sicurezza con ridondanza IEEE completa (STP/RSTP/MST) e ridondanza ad anello estesa con tempo di ripristino di 15 ms ottimizzano la disponibilità di rete. L'adattabilità al web semplifica l'interfaccia utente delle applicazioni attuali e offre possibilità di ridimensionamento per il futuro. Una combinazione completa di connessioni in fibra ottica Gigabit e da 10/100 Mbps consente di ottenere una potenza superiore a fronte di costi di installazione ridotti.
FL SWITCH 4012T-2GT-2FX ST
-
Industrial Ethernet Switch
2891161
Switch Ethernet comandati con 12 porte RJ45 per 10/100 MBit/s, 2 porte RJ45 per 10/100/1000 MBit/s e 2 porte in fibra ottica in formato SF per 100 MBit/s. Range di temperatura esteso -40 C ... +75 C.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Larghezza | 66 mm |
| Altezza | 173 mm |
| Profondità | 140 mm |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m |
| Numero di canali | 12 (Porte RJ45) |
| Interfaccia fibra ottica | |
| Collegamento | ST |
| Velocità di trasmissione | 100 Mbit/s (full duplex) |
| Fisica di trasmissione | in fibra multimodale |
| Numero di canali | 2 (ST-Multimode) |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 Mbit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Managed Switch 4000 |
| Tipo | Struttura modulare |
| MTTF | 18,8 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x Security, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA |
| Ridondanza | ERR (Extended ring redundancy) |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x Security, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account |
| Diagnostica locale | US1, US2 Tensione di alimentazione LED verde |
| LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 11,38 W |
| Test di verifica | Tensione di alimentazione /Terra funzionale 500 V 1 min |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| FO | |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 48 V DC |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 474 mA (24 V DC) |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | morsetti a vite estraibili COMBICON |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 57 kPa ... 108 kPa (fino a 4850 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 57 kPa ... 108 kPa (fino a 4850 m s.l.m.) |
| Conformità/Omologazioni | |
| Conformità | CE conforme |
| ATEX | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificato di omologazione UE | DEMKO 16 ATEX 1616X |
| IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
| Certificato IECEx | IECEx UL 16.0094X |
| UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
| EN 55022 (emissioni) Classe A | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Store and forward Switch, Extended Ring, ridondanza IEEE, IGMP Snooping, Port Trunking, VLAN, Port Security e IEEE 802.1x Security, SNMPv3 e HTTPS, SNTP, adattamento Web ai singoli utenti, User Account |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Codice articolo | 2891161 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN125 |
| Codice prodotto | DNN125 |
| GTIN | 4046356914253 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1’413.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1’285 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222612 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Connettore per circuiti stampati 1754504
-
FL PATCH GUARD - Elementi di sicurezza Port Guard 2891424
-
FL PATCH GUARD KEY - Chiave 2891521
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cavo patch in fibra ottica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cavo patch in fibra ottica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Linea in fibra ottica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Linea in fibra ottica 1115587
I vantaggi
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
Dodici porte da 10/100 Mbps per connessioni di dispositivi, due porte Gigabit-RJ45 per linee principali di rete e due interfacce SC fibra ottica Multimode da 100 Mbps per connessioni remote
Gestione sicura basata su Web e SNMP
Diagnosi estesa con supporto web, con contatti LED e di allarme remoto configurabili
L'esclusiva funzione "Riordina" permette di nascondere pagine di configurazione inutilizzate, riducendo la complessità del sistema, i tempi di manutenzione e di messa in servizio
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen