Lo switch Gigabit-Power-over-Ethernet adatto ad ambienti industriali permette la trasmissione comune di energia e dati conformemente alla norma IEEE 802.3at/802.3af tramite una linea Ethernet. Per ogni porta sono possibili fino a 30 W di alimentazione. L'apparecchio è uno switch compatto in custodia metallica robusta IP67. Dispone di otto connettori M12 Ethernet da 8 poli che permettono l'alimentazione di utenze PoE/PoE+ e l'esercizio con velocità 10/100/1000 MBit/s. Grazie al supporto di Jumbo Frame fino a 9720 byte lo switch è adatto in modo ottimale per il collegamento di videocamere. Per l'alimentazione delle otto utenze massime PoE/PoE+ è disponibile una potenza complessiva di 200 W. Lo switch genera i 54 V DC necessari per Power-over-Ethernet a norma IEEE 802.3at/802.3af dall'alimentazione a 24 V per i dispositivi terminali collegati.
FL SWITCH 1708 M12 POE
-
Industrial Ethernet Switch
2701883
Switch Ethernet PoE+, 8 porte Ethernet in formato M12, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10/100/1000 MBit/s, Jumbo Frame fino a 9600 byte, collegamento di segmenti di rete con bit rate diversi, funzione autocrossing, grado di protezione IP67
Dettagli prodotto
| Larghezza | 176 mm |
| Altezza | 112 mm |
| Profondità | 100 mm |
| Distanza foro | 155 mm |
| Colore | antracite |
| Materiale custodia | Pressofuso di zinco, superficie placcata in rame e nichelata |
| Materiale superficie custodia | verniciato |
| Tipo di montaggio | Montaggio a parete |
| Ethernet (PoE) | |
| Numero di interfacce | 8 |
| Collegamento | Connettore M12, 8 poli |
| Nota sul tipo di connessione | Codifica X |
| Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Rame |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
| LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
| Numero di canali | 8 (Porte RJ45 PoE) |
| Contatto di segnalazione | |
| Numero di interfacce | 1 (Relè di segnalazione) |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Unmanaged PoE Switch 1000 |
| Tipo | Stand-alone |
| MTTF | 208,85 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 93,43 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 9,98 Anni (Standard SN 29500, temperatura 70 °C, ciclo operativo 100%) | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | Store-and-forward Switch 10/100/1000 MBit/s autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, 4 classi di priorità secondo IEEE802.1p, PoE secondo IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frame fino a 9720 byte |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA (24 V DC) |
| Classe Conformance PROFINET | Conformance Class A |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LEDs: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 3 LEDs per porta Ethernet (Link, Activity e stato PoE) |
| Altre funzioni | Autonegotiation |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Store-and-forward Switch 10/100/1000 MBit/s autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, 4 classi di priorità secondo IEEE802.1p, PoE secondo IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frame fino a 9720 byte |
| Diagnostica locale | US Tensione di alimentazione US LED verde |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 7,2 W |
| Test di verifica | Tra le porte Ethernet 1500 V AC 1 min |
| Alimentazione 24 V (US) / FE 500 V DC 1 min | |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (Connettore M12) |
| Range tensione di alimentazione | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Collegamento alimentazione | tramite connettore M12, codifica T |
| Ripple residuo | 3,6 VPP |
| Max. corrente assorbita | 12 A (Carico nominale massimo) |
| Corrente assorbita tipica | 300 mA (con US = 24 V DC) |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC (tip.) |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA (24 V DC) |
| Alimentazione: Elettronica del modulo | |
| Range tensione di alimentazione | 18,7 V DC ... 30,5 V DC (ripple incluso) |
| Collegamento | M12, schermato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP65 |
| IP66 | |
| IP67 | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C (senza condensa) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | sì |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Conformità alle direttive CEM | EN 61000-4-2 EN 61000-4-2 (scarica elettrostatica) Criterio A |
| EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) EN 61000-4-3 (campi elettromagnetici) Criterio A | |
| EN 61000-4-6 EN 61000-4-6 (segnali di disturbo a frequenza indotta) Criterio A | |
| EN 61000-4-4 EN 61000-4-4 Criterio A | |
| EN 61000-4-5 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio A | |
| EN 60950-1 | |
| Immunità ai disturbi | EN 61000-4-2 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 55022 / Classe B |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Store-and-forward Switch 10/100/1000 MBit/s autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, 4 classi di priorità secondo IEEE802.1p, PoE secondo IEEE 802.3at/802.3af, Jumbo Frame fino a 9720 byte |
| Segnalazione stato | LEDs: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 3 LEDs per porta Ethernet (Link, Activity e stato PoE) |
| Codice articolo | 2701883 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN114 |
| Codice prodotto | DNN114 |
| GTIN | 4055626004181 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 2’588 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2’300 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/M12MSX - Cavo di rete 1407484
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/M12MSX - Cavo di rete 1407485
-
NBC-M12MSX-M12MSX-10G/.../... - Cavo di rete 1408644
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F/R4AC - Cavo di rete 1407471
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F/R4AC - Cavo di rete 1407472
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F/R4AC - Cavo di rete 1407473
-
NBC-M12MSX-R4AC-10G/.../... - Cavo di rete 1408647
-
NBC-M12MSX/ 1,0-94F - Cavo di rete 1407467
-
NBC-M12MSX/ 2,0-94F - Cavo di rete 1407468
-
NBC-M12MSX/ 5,0-94F - Cavo di rete 1407469
-
NBC-M12MSX-10G/.../... - Cavo di rete 1408648
-
VS-08-M12MS-10G-P SCO - Connettore dati 1417430
-
NBC-M12MSX-R4RC-10G/.../... - Cavo di rete 1408646
-
SACC-M12FST-3PECON-PG11-M - Connettore Power 1404644
-
PROT-M12 FS - Tappo 1560251
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
I vantaggi
Supporto Gigabit
Robusta custodia IP67
Facile montaggio a parete
Alimentazione PoE+ su 8 porte
Jumbo Frame con massimo 9720 byte
Custodia metallica
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen