FL SWITCH 1108N - Industrial Ethernet Switch
1085243
N. ELDAS®: 967003289

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Switch Ethernet sottile, otto porte RJ45 con 10/100/1000 MBit/s su tutte le porte, riconoscimento automatico della velocità di trasmissione, funzione autocrossing e QoS

Dettagli prodotto









I vantaggi

Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100/1000 MBit/s
Supporto di Jumbo Frames (dimensione frame fino a 9216 Bytes/frame)
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
Ethernet ad alta efficienza energetica secondo IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A per lo scambio dati in tempo reale
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione