Sviluppato secondo IEC 61850-3 (condizioni ambientali)
FL SWITCH 1008E
-
Industrial Ethernet Switch
2891065
Switch Ethernet con otto porte RJ45, soddisfa le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613. Riconoscimento automatico della velocità di trasmissione dati da 10/100 MBit/s (RJ45) con funzione autocrossing.
Dettagli prodotto
| Larghezza | 54,4 mm |
| Altezza | 146,4 mm |
| Profondità | 125 mm |
| Materiale custodia | Alluminio |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Collegamento | RJ45 |
| Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
| Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s |
| Fisica di trasmissione | Ethernet in RJ45-Twisted-Pair |
| Lunghezza di trasmissione | 100 m |
| Numero di canali | 8 (Porte RJ45) |
| Controllo del flusso dati/protocollo | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Tipo di prodotto | Switch |
| Famiglia di prodotti | Unmanaged Switch 1000 |
| Tipo | Struttura modulare |
| MTTF | 86,6 Anni (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo di funzionamento 100%) |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III (VDE 0106, IEC 60536) |
| Funzioni dello switch | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, comprende QoS e contatto di segnalazione. Soddisfa le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613 |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA |
| Tabella indirizzi MAC | 2k |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Altre funzioni | Autonegotiation |
| Funzioni di sicurezza | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, comprende QoS e contatto di segnalazione. Soddisfa le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613 |
| Diagnostica locale | US1, US2 Tensione di alimentazione LED verde |
| LNK/ACT Stato Link/trasmissione dati LED verde | |
| 100 Velocità di trasmissione dati LED verde | |
| Allarme In caso di interruzione di corrente con US1 o US2/perdita di connessione | |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 10,56 W |
| Mezzo trasmissivo | Rame |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
| 48 V DC | |
| Range tensione di alimentazione | 12 V DC ... 57 V DC |
| Impulso corrente di inserzione | 9,84 A (0,2 ms) |
| Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
| Corrente assorbita tipica | 440 mA (con US = 24 V DC) |
| Funzione | |
| Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V DC |
| Contatto di segnalazione corrente di comando | 100 mA |
| Alimentazione di potenza | |
| Collegamento | Morsetto a vite a innesto COMBICON |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -45 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 82 kPa ... 108 kPa (fino a 1500 m s.l.m.) |
| Norme/disposizioni | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A | |
| IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A | |
| IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A | |
| IEC 61000-4-8 (immunità ai disturbi rispetto a campi magnetici) Criterio A | |
| IEC 61000-4-9 (Immunità a campo magnetico) Criterio B | |
| EN 55022 (emissioni) Criterio B | |
| Immunità ai disturbi | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Funzionalità | |
| Funzionalità di base | Unmanaged Switch/ autonegoziazione, conforme a IEEE 802.3, Store and Forward Switching Mode, comprende QoS e contatto di segnalazione. Soddisfa le norme IEC 61850-3 e IEEE 1613 |
| Segnalazione stato | LED: US1, US2 (tensione di alimentazione ridondante), Link e Activity per porta |
| Codice articolo | 2891065 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNN115 |
| Codice prodotto | DNN115 |
| GTIN | 4046356764339 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 875 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 660 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
MSTB 2,5/ 5-ST - Connettore per circuiti stampati 1754504
-
DT-LAN-CAT.6+ - Scaricatore di sovratensione 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
E/NS 35 N - Supporto terminale 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protezione da polveri 2832991
-
FL SEC PAC 4TX - Elementi di sicurezza Port Guard 2832865
I vantaggi
Ampio campo di temperature d'esercizio -40 °C ... 75 °C
Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Struttura di rete secondo IEC 61850
IEEE 1613
Contatto di segnalazione per la diagnostica dell'alimentazione di tensione e del Link-Status
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Destinato all’utilizzo in sottostazioni di trasformazione.
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen