FL SWITCH 1004N-FX SM - Industrial Ethernet Switch
1085214
N. ELDAS®: 967003119

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Unmanaged Switch 1000 serie, 4 Porte RJ45 10/100 Mbit/s, 1 SC-Singlemode 100 Mbit/s, grado di protezione: IP30, Temperatura ambiente (esercizio): -10 °C ... 60 °C, Intervallo di tensione di alimentazione: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA)

Dettagli prodotto









I vantaggi

Messaggi con priorità QoS (Quality of Service)
Le porte RJ45 supportano una velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s
Visualizzazione di diagnostica locale con LED
Miglioramento delle priorità nel traffico dati per protocolli di automazione
Filtro PTCP PROFINET per una comunicazione affidabile nelle reti PROFINET
Ethernet ad alta efficienza energetica secondo IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Classe A per lo scambio di dati in tempo reale, gli allarmi e la diagnostica
Il riconoscimento di autonegoziazione e autocrossing semplifica l'installazione e la realizzazione