Descrizione
La FL NAT SMN 8TX è il primo prodotto dell'assortimento di Phoenix Contact che unisce le funzioni di un router NAT (NAT = Network Address Translation) e di uno switch in un solo apparecchio. Lo switch NAT è adatto a quasi tutti gli utilizzi nelle applicazioni di automazione con una custodia compatta compatibile con il quadro elettrico, il "fattore libro".
La porta sulla quale avviene la conversione NAT nella rete di livello superiore è la porta 1. Le porte da 2 a 8 del managed switch sono utilizzate per la rete di livello inferiore. La FL NAT SMN 8TX può essere configurata mediante un webserver oppure mediante SNMP (Simple Network Management Protocol).
La FL NAT SMN 8TX è il primo apparecchio combinato che unisce il meccanismo switch (sul livello Layer2) al routing (sul livello Layer3). Se in passato erano necessari due apparecchi e quindi una larghezza doppia per l'installazione e un prezzo doppio per l'acquisizione, la FL NAT SMN 8TX è un apparecchio altamente funzionale ad un prezzo molto interessante.
Le funzioni switch incl. portmirroring, LLDP oppure meccanismi di ridondanza consentono una comunicazioni dati standard e potente su sette porte LAN da 100 MBit/s.
I produttori di macchine hanno molto spesso il problema di equipaggiare le loro macchine con uno spazio di indirizzamento IP che si possa reintegrare nella rete IT dei loro clienti. Con la FL NAT SMN 8TX è possibile equipaggiare singole macchine o sistemi sempre con gli stessi indirizzi IP e in seguito convertire questi indirizzi IP in campi di indirizzi IP della rete aziendale di livello superiore necessari alle applicazioni. Questo blocco funzionale viene definito normalmente come Network Address Translation - NAT.
FL NAT SMN 8TX-M
-
Industrial Ethernet Switch
2702443
Switch Smart Managed Narrow NAT con otto porte RJ45 da 10/100 MBit/s e funzione 1:1-NAT-Router
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Routing
RSTP con commutazione rapida
Virtual NAT
1:1 NAT
VLAN
SNMP
Web based Management, SNMP
Esecuzione compatta
7 LAN-Ports