PTME 6-SET POWER
-
Starter kit
3035991
Starter kit - composto da morsetti sezionatori per convertitori di misura con connessione Push-in, materiale per marcatura, accessori per prove e ponticellamento. È possibile realizzare in modo personalizzato una morsettiera per un circuito per convertitore trifase (corrente e tensione).
Dettagli prodotto
-
-
PTMED 6-PE - Morsetti comp. per conduttori terra 3212196
-
D-DTME 6 - Piastra terminale 3034426
-
ATP-URTK/SP - Piastra di separazione 0311139
-
CARRIER 35-8 - Piastra di separazione 3034387
-
SB-ME 2-8 - Ponticello sezionatore 3034468
-
FBS 2-8 - Ponticello a innesto 3030284
-
FBS 1/3/5-8 - Ponticello a innesto 3032389
-
PAI-4-FIX YE - Adattatore di prova 3032745
-
PAI-4-FIX GN - Adattatore di prova 3032758
-
PAI-4-FIX VT - Adattatore di prova 3032761
-
PAI-4-FIX BU - Adattatore di prova 3032729
-
S-ME 6 - Dispositivo di blocco 3034439
-
CLIPFIX 35-5 - Supporto terminale 3022276
-
KLM 3 - Portacartellini per morsettiere 0811969
-
UC-EMLP (20X8) - Targhetta in plastica 0819327
-
UC-TM 8 - Segnamorsetti 0818072
-
UC-TMF 8 - Segnamorsetti 0818137
| Tipo di prodotto | Starter kit |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Larghezza | 225 mm |
| Altezza | 315 mm |
| Profondità | 65 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Codice articolo | 3035991 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | BE2233 |
| Codice prodotto | BE2233 |
| GTIN | 4046356428262 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 745 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 529 g |
| Numero tariffa doganale | 85369000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250109 |
| ECLASS-15.0 | 27250109 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
WS PT 6 - Targhetta di segnalazione 1029029
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Cappuccio 1206560
-
E/AL-NS 35 - Supporto terminale 1201662
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen