PROFINET STARTERKIT 3.0 - Starter kit
2988395

Starter kit PROFINET 3.0, comprensivo di controller PROFINET, bus terminal, moduli IO, managed switch, alimentatore, accessori e cavo per realizzare un'applicazione di prova PROFINET. Contiene anche un progetto di esempio e una chiave di licenza PC Worx 6.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto







Prodotti compatibili



I vantaggi

Memoria programmi/dati: 1 MB/2 MB
Memoria dati ritentivi: 64 kB
Tempo di elaborazione ogni 1000 istruzioni: 0,5 ms
Ingressi/uscite integrate: 12/4
Tensione di alimentazione: 24 V DC