ILC 130 STARTERKIT
-
Starter kit
2988515
Starter kit ILC 130 comprensivo di ILC 130 ETH, modulo analogico d'ingresso AI, pannello di comando, alimentatore, accessori e cavo predisposto per un'applicazione di prova
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Memoria programma/dati: 192 kB/192 kB
Tensione di alimentazione: 24 V DC
Memoria dati ritentivi: 8 kB
Tempo di elaborazione ogni 1000 istruzioni: 90 µs (tipi di dati bit), 1,7 ms (tipi di dati misti)
Ingressi/uscite integrate: 8/4