Stampante termica

Stampante termica

Con le nostre stampanti termiche potete siglare in modo economico anche grandi volumi di ordini. Le varie stampanti per materiali in formato tessera e rotolo gestiscono un'ampia gamma di materiali, offrendovi così un sistema di siglatura completo, che si adatta in modo ottimale alla vostra applicazione ed è perfettamente supportato dal software di siglatura PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 0800687
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Nastro inchiostrato
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Nastro inchiostrato
0800687

Nastro inchiostrato, per stampante per materiale in rotoli per la stampa dei gruppi di prodotti TML..., TMT..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB...., EML..., EMLC ..., EML-ESD..., EMLF ..., EML-HA ..., EML-LPR(D) ..., EML-LT ..., EMLP..., EML-RM..., EML-RS ..., EMLS..., EMT..., PML-GHS..., PML-T..., PML-P..., PML-W..., PMM..., lunghezza: 50 m, lungh. nastro: 50 m, larghezza: 110 mm, colore: nero

I vantaggi

  • Elevata affidabilità grazie al collaudato processo di stampa e all'elevata disponibilità
  • Massima praticità grazie al funzionamento esente da manutenzione
  • Elevata qualità garantita da font chiari, codici a barre e scritte con altezza minima di 1,6 mm
  • Dispositivi compatti e robusti

Nuovi prodotti

Stampante per schede a trasferimento termico portatile THERMOMARK PRIME 2.0
Stampante termica THERMOMARK E.300 DOUBLE

Stampante portatile per schede a trasferimento termico

Siglatura flessibile e diretta in loco

La stampante THERMOMARK PRIME 2.0 sigla materiali in formato card. Grazie all'app MARKING system integrata, al display a colori touch da 7" e alla batteria sostituibile, la stampante può essere utilizzata in modo intuitivo ed è adatta all'uso fisso e mobile direttamente in loco.

Caratteristiche principali

  • App MARKING system e software di siglatura integrati
  • Batteria sostituibile per l'impiego mobile
  • Rilevamento del nastro inchiostrato, del caricatore e del materiale
  • Per tutti i materiali della carta UCT, US e UM
  • Display touchscreen da 7"
  • Tecnologia di stampa a trasferimento termico a bassa manutenzione
  • Risoluzione di stampa di 300 dpi

I vantaggi

  • Progettazione semplice di soluzioni di siglatura con app MARKING system e software di siglatura integrati
  • Indipendente al 100% grazie alla batteria sostituibile e ricaricabile
  • Stampa rapida e di alta qualità su ogni materiale in meno di 8 secondi
  • Il rilevamento automatico del nastro inchiostrato, del caricatore e dei materiali previene stampe errate
  • Cambio del nastro inchiostrato e dei materiali in meno di 10 secondi

Stampante termica per la siglatura industriale

Per la siglatura mono e bifacciale di materiali in rotoli

Utilizza THERMOMARK E.300 DOUBLE per la siglatura mono e bifacciale di materiali in rotoli. Combinalo con E.CUTTER(/P) per tagliare/perforare materiali in formato continuo oppure collegalo all'applicatore THERMOMARK E.SLEEVE.

Caratteristiche principali

  • Per la stampa mono e bifacciale di materiali in rotoli
  • Stampante termica con una risoluzione di stampa di 300 dpi
  • Per l'uso continuo nella produzione e per la lavorazione di grandi volumi di stampa
  • Compatibile con i modelli THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER ed E.CUTTER/P
  • Display touch a colori LCD da 4,3"

I vantaggi

  • Compatibilità con tutti gli applicatori THERMOMARK E.SLEEVE: trasforma facilmente la stampante standard in un sistema di stampa e applicazione efficiente
  • La stampa su entrambi i lati garantisce una leggibilità ottimale delle siglature a crimpare e delle siglature ad anello
  • Facile lavorazione di tutti i materiali in formato continuo grazie all'uso di E.CUTTER ed E.CUTTER/P
  • Grazie a OPC UA, le segnalazioni di stato vengono trasmesse al software di siglatura in tempo reale e in modo bidirezionale

Stampa e applica in un solo passo
THERMOMARK E SERIES

La THERMOMARK E SERIES assicura una maggiore efficienza nella costruzione di quadri elettrici: il sistema modulare composto da stampante per materiale in rotoli a trasferimento termico e applicatori stampa le siglature e le applica automaticamente su cavi e conduttori. La combinazione di queste fasi del processo crea un risparmio di tempo di circa il 60%.

Maggiori informazioni
Il sistema modulare THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

Stampante per schede THERMOMARK PRIME 2.0

Stampante termica portatile THERMOMARK PRIME 2.0

La stampante termica portatile THERMOMARK PRIME 2.0 è una combinazione unica tra tecnologia di stampa a trasferimento termico affermata e affidabile, software di siglatura integrato e alimentazione elettrica indipendente dalla rete. Il touchscreen, i nastri inchiostrati incapsulati e la batteria sostituibile ne consentono l'impiego direttamente in campo. Un'ampia gamma di materiali con più di 600 tipi di tessere offre varie soluzioni per la siglatura delle più svariate applicazioni. Il rilevamento automatico del nastro inchiostrato, del caricatore e dei materiali previene stampe errate.

Stampante per tessere THERMOMARK CARD 2.0 con relativo materiale

Stampante per tessere THERMOMARK CARD 2.0 con relativo materiale

THERMOMARK CARD 2.0 per stampe in formato tessera

THERMOMARK CARD 2.0 è la soluzione efficiente per la stampa di targhette in plastica in formato tessera e scheda. La gamma di materiali comprende numerose soluzioni di siglatura per la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, nonché di dispositivi e impianti. Il funzionamento e l'installazione della stampante compatta sono estremamente semplici. Grazie al software MARKING system o all'app MARKING system puoi controllare direttamente THERMOMARK CARD 2.0 per realizzare le stampe desiderate. La collaudata tecnologia della stampante termica offre un'elevata efficienza e un funzionamento pressoché esente da manutenzione.

Stampante termica THERMOMARK ROLL 2.0 con materiale abbinato

Stampante per materiale in rotoli THERMOMARK ROLL 2.0 con relativo materiale

THERMOMARK ROLL 2.0 per stampe per materiale in rotoli e a modulo continuo

THERMOMARK ROLL 2.0 stampa etichette, siglature ad anello e termoretraibili in formato continuo e in rotolo. La gamma di materiali comprende numerose soluzioni di siglatura per la siglatura di morsetti, conduttori e cavi, nonché di dispositivi e impianti. La stampante termica offre una siglatura di alta qualità con una stampa veloce. La collaudata tecnologia di stampa a trasferimento termico di elevata qualità consente un funzionamento pressoché esente da manutenzione. La gestione è intuitiva grazie al software MARKING system o all'app MARKING system. Il comando semplificato tramite il display touch integrato rende l'utilizzo particolarmente semplice.

Stampante termica THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)

Stampante per materiale in rotoli THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) per l'elaborazione di grandi quantità di materiali

Sfrutta la flessibilità di THERMOMARK E.300 (D) /E.600 (D) e utilizza la stampante per siglare tutti i materiali a rotoli per una siglatura professionale e resistente di morsetti, conduttori e cavi, nonché dispositivi e impianti. Oltre ai formati di etichette e cartelli prefustellate, la stampante lavora anche guaine termoretraibili e siglature ad anello, nonché materiale per etichette in formato continuo. A tal fine è possibile combinare facilmente la stampante con THERMOMARK E.CUTTER o E.CUTTER/P per un taglio o una perforazione precisa dei materiali nel formato continuo. Per processi di siglatura di massima efficienza, combina la stampante termica standard con un applicatore della THERMOMARK E SERIES.

Stampante termica THERMOMARK E.300 DOUBLE

Stampante per materiale in rotoli THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE per siglature su uno o entrambi i lati

Con la flessibile stampante termica THERMOMARK E.300 DOUBLE è possibile siglare materiali di siglatura in rotolo su uno o entrambi i lati. Utilizza E.CUTTER o E.CUTTER/P per tagliare o perforare materiali in formato continuo. Per una siglatura ancora più efficiente, è possibile combinare la stampante standard con THERMOMARK E.SLEEVE per siglare e applicare siglature termoretrattili e ad anello in un solo passaggio automatizzato. La siglatura su due lati migliora la leggibilità delle siglature di cavi e conduttori.