VAL-EV 280-P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2
1180142

CHARX protect basic, spina di ricambio per scaricatori di sovratensione serie VALVETRAB EV-T2 per la linea L-N.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Proseguimento del processo di ricarica senza interruzione grazie all'alimentazione di corrente protetta
Protezione supplementare del veicolo elettrico collegato
Elevata affidabilità dell'impianto grazie al potente circuito di protezione
Semplicità di misurazione dell'isolamento e di sostituzione in caso di interventi di manutenzione grazie ai dispositivi di protezione sempre a innesto
La codifica di tutte le spine di protezione semplifica l'installazione