Da sapere
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
IA industriale
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
VLC-RTM-P - Licenza
VLC-RTM-P
-
Licenza
5603720
Runtime VLC con chiave per interfaccia parallela
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Caratteristiche articolo
Tipo di prodotto
Software di programmazione
Caratteristiche del sistema
Applicazione del software
Software di engineering per controllori VLC
Funzionalità
Funzionalità di base
Programmazione con diagramma di flusso e RLL Editor
Programmazione logica di contatto, basata su IEC-61131-3, ottimizzata per diagramma di flusso.
Operazioni booleane e bit
Funzioni matematiche
Funzioni su stringhe
Berkeley Sockets attraverso TCP/IP in tempo reale
Azionamento integrato
Comunicazione attraverso server OPC, server DDE e Ethernet Peer-to-Peer
Supporto di molteplici driver I/O
Funzioni e opzioni HMI
Requisiti di sistema
Apparecchiature di comando
Tastiera, mouse
Sistema operativo
Windows® 2000 Pro
Windows® XP Pro
Processore
min. Pentium 4 / Celeron 1 GHz
Memoria hard disk
min. 100 MByte (per installazione completa)
Memoria
500 MByte
Interfacce
Interfaccia parallela oppure porta USB per la chiave
Lingue supportate
inglese
Drive ottico
CD-ROM
Risoluzione monitor
800 x 600 (1024 x 768)
Dati commerciali
Codice articolo
5603720
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
DRACBC
Codice prodotto
DRACBC
GTIN
4017918992330
Peso per pezzo (confezione inclusa)
453 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
453 g
Numero tariffa doganale
85234900
Paese di origine
US
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27242501
ETIM
ETIM 9.0
EC000809
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43233600