PC WORX PRO UPD
-
Software di programmazione
2985372
Aggiornamento software per soluzioni di automazione basate su PC, aggiornamento della versione per PC WORX PRO LIC (ad es. da 5.xx a 6.xx o da 3.xx a 6.xx). Per un aggiornamento dalla versione 3.xx alla 5.xx contattare il proprio contatto di riferimento. Codice di licenza specifico per versione
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Un ambiente di programmazione gratuito per tutti i controllori
Funzionamento unico a livello globale grazie alla programmazione secondo IEC 61131
Rapida messa in servizio e programmazione grazie alle librerie standard complete
Configurazione bus di campo e rete integrata
Espandibile a seconda dell'applicazione con moduli funzionali adatti
Diagnostica e monitoraggio integrati
Supporto universale di Drag and Drop
Pratica gestione dei dispositivi grazie a configurazione e indirizzamento PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS e Modbus-TCP integrati
Modifiche dei programmi anche con controllore in funzione
Interfacce aperte per EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Ambiente di simulazione integrato