PC WORX PRO-MSFC LIC - Software di programmazione
2985495

Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC, PC WORX PRO-MSFC con licenza, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC e il compilatore MSFC, max. 64 kbyte IN, 64 kbyte OUT, codice di licenza specifico per versione

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Supporto universale di Drag and Drop
Pratica gestione dei dispositivi grazie a configurazione e indirizzamento PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS e Modbus-TCP integrati
Modifiche dei programmi anche con controllore in funzione
Interfacce aperte per EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Ambiente di simulazione integrato
Configurazione bus di campo e rete integrata
Espandibile a seconda dell'applicazione con moduli funzionali adatti
Diagnostica e monitoraggio integrati
Rapida messa in servizio e programmazione grazie alle librerie standard complete
Funzionamento unico a livello globale grazie alla programmazione secondo IEC 61131
Un ambiente di programmazione gratuito per tutti i controllori