PC WORX PRO LIC TL180 - Software di programmazione
2400419

Il pacchetto software per soluzioni di automazione basate su PC (con durata limitata di 180 giorni), licenza PC WORX PRO, contiene tutti e 5 i linguaggi IEC, con il compilatore MSFC, max. 128 Kbyte di dati in ingresso e in uscita, codice di licenza specifico per versione

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Un ambiente di programmazione gratuito per tutti i controllori
Funzionamento unico a livello globale grazie alla programmazione secondo IEC 61131
Rapida messa in servizio e programmazione grazie alle librerie standard complete
Configurazione bus di campo e rete integrata
Espandibile a seconda dell'applicazione con moduli funzionali adatti
Diagnostica e monitoraggio integrati
Licenza limitata nel tempo (180 giorni)
Supporto universale di Drag and Drop
Pratica gestione dei dispositivi grazie a configurazione e indirizzamento PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS e Modbus-TCP integrati
Modifiche dei programmi anche con controllore in funzione
Interfacce aperte per EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
Ambiente di simulazione integrato