Nota:
A causa delle attuali sfide sul mercato globale degli approvvigionamenti, Phoenix Contact è purtroppo costretta ad accettare una qualità del materiale della lega di alluminio che può comportare deviazioni ottiche dalla qualità superficiale altrimenti abituale e omogenea. Questo non ha alcuna influenza sulla qualità dei cartellini in alluminio o sulla resistenza della stampa. È un effetto puramente ottico.
EMP-AL (49X15)
-
Siglatura di apparecchiature
0830778
Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 49 mm
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |
| Siglatura | |
| Numero dei cartellini singoli | 1 |
| Numero di cartellini per riga | 1 |
| Tecnologia di siglatura | Tecnologia UV-LED |
| Larghezza | 48,70 mm |
| Altezza | 14,80 mm |
| Profondità | 0,80 mm |
| Campo di testo | |
| Larghezza del campo di testo | 49 mm |
| Altezza del campo di testo | 15 mm |
| Colore | color alluminio |
| Materiale, elemento base | Alluminio |
| Sostanze contenute | senza silicone, alogenati e cadmio |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 120 °C (> +80 °C possibilità di un leggero cambiamento della superficie del materiale) |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 5 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364:2018-05 |
| Risultato | Prova superata |
| Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
| Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Risultato | Prova superata |
| Test dei graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
| Applicazione | ≥ 5 N |
| Risultato | Prova superata |
| Test nastro adesivo | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Resistenza ai raggi UV | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |
| Stabilità termica | |
| Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
| Durata della prova | 240 h |
| Rating 150 °C (180 °C) | Prova superata |
| Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
| Isopropanolo (99 %) [67-63-0] | Prova superata |
| n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
| Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
| Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Prova superata |
| Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
| Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
| Durata della prova | 168 h |
| Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
| Acetone (99%) [CAS No. 67-64-1] |
Prova superata |
| Metiletilchetone (MEK) [CAS No. 78-93-3] |
Prova superata |
| Benzina [CAS No. 64742-49-0] |
Prova superata |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
| IRM 901 | Prova superata |
| IRM 902 | Prova superata |
| IRM 903 | Prova superata |
| Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
| Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Risultato | Prova superata |
| Procedimento | Metodo B |
| Cicli | 2 |
| Prova in nebbia salina | |
| Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Tipo di montaggio | bloccaggio |
| Codice articolo | 0830778 |
| Pezzi/conf. | 45 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 45 Pezzi |
| Codice vendita | BG241B |
| Codice prodotto | BG241B |
| GTIN | 4046356780216 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 1.863 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 1.863 g |
| Numero tariffa doganale | 76169900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281106 |
| ECLASS-15.0 | 27281106 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartuccia colorata 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartuccia colorata 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartuccia di pulizia 1569768
-
BM E.CARD-MAG EM (49X15) - Caricatore 1569736
-
BM ID-CARTR. BK - Cartuccia colorata 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartuccia colorata 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartuccia colorata 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartuccia colorata 1044348
-
BM ID-DUMMY CARTR. BK - Cartuccia colorata 1044351
-
BM ID-DUMMY CARTR. CY - Cartuccia colorata 1044352
-
BM ID-DUMMY CARTR. MA - Cartuccia colorata 1044353
-
BM ID-DUMMY CARTR. YE - Cartuccia colorata 1044354
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Cartuccia di pulizia 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartuccia colorata 5146662
-
BLUEMARK MAG EM-M (49X15) - Caricatore 0802738
-
BLUEMARK ID - Stampante 1003334
-
BLUEMARK CLED - Stampante 5147999
I vantaggi
I segnamorsetti sono siglabili in modo semplice, rapido ed economico con BLUEMARK CLED
Cartellini per dispositivi, in alluminio, da inserire nei portacartellini
Siglatura in metallo con elevata resistenza a peso ridotto
Maggiore conservazione grazie alla superficie anodizzata con decorazioni
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen