MARKING BOX IT IT
-
Set per stampante a trasferimento termico
0801745
Set di stampa, composto da: 1 x THERMOMARK ROLL, cod. art. 5146477, 1 x THERMOMARK CARD, cod. art. 5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK (nessun drive CD/DVD interno), CLIP-PROJECT PROFESSIONAL, tastiera e sistema operativo specifici in base al paese
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Sistema di siglatura |
| Siglatura | |
| Tecnologia di siglatura | Thermotransfer |
| Caratteristiche del dispositivo | |
| Risoluzione stampa | 300 dpi |
| Sistema operativo | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Sistema operativo | MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10 |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC (50 Hz ... 60 Hz) |
| Larghezza | 785 mm |
| Colore | grigio |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | 5 °C ... 35 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 80 % |
| Codice articolo | 0801745 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
| Codice vendita | 33BNET |
| Codice prodotto | BG1222 |
| GTIN | 4046356694919 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 16’720.87 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14’920.8 g |
| Numero tariffa doganale | 84714900 |
| Paese di origine | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER - Dispositivo di taglio 5146422
-
THERMOMARK ROLL-CUTTER/P - Dispositivo di taglio 5146435
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Nastro inchiostrato 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110 BU - Nastro inchiostrato 0829544
-
THERMOMARK-RIBBON 110 GN - Nastro inchiostrato 0829542
-
THERMOMARK-RIBBON 110 RD - Nastro inchiostrato 0829543
-
THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT - Nastro inchiostrato 0800342
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU - Nastro inchiostrato 0801358
-
THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Nastro inchiostrato 0801359
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU - Nastro inchiostrato 0801360
-
THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH - Nastro inchiostrato 0801361
-
THERMOMARK ROLL-ERH - Portarulli 5146448
-
THERMOMARK-ERH 500 - Portarulli 5146309
-
TL CASE - Valigia 0800613
-
CLIP-PROJECT ADVANCED - Software 5146040
-
CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - Software 5146053
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 - Caricatore 5146480
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 - Caricatore 5146563
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 - Caricatore 5146613
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Caricatore 5146451
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Nastro inchiostrato 0801371
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Caricatore 0801734
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 - Caricatore 0801735
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 - Caricatore 0801737
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 - Caricatore 0801738
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 - Caricatore 0830399
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 - Caricatore 0801736
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 - Caricatore 0830400
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 - Caricatore 0830401
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 - Caricatore 0830402
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 - Caricatore 0830403
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 - Caricatore 0830404
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 - Caricatore 0830405
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 - Caricatore 0830406
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen