HC-STA-B16PT-BWSC-LS-M25-ELCAL
-
Set di connettori
1416356
E-No:
727216005
E-No:
727216005
Set di connettori, numero poli: 16, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione di connessione: AWG 26- 14
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Set di connettori |
Tipo di custodia | Custodia completa |
Serie | HC-B |
Applicazione | Standard |
Tipo | B16 |
Numero di poli | 16 |
Piano d'inserimento | 16+PE |
Numero uscite cavi | 1 |
Guarnizione presente | sì |
Coperchio di protezione | sì |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 500 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Corrente nominale | 16 A |
Collegamento | Connessione Push-in |
Tecnica di connessione | Connessione Push-in |
Sezione di collegamento | 0,14 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (con capocorda) | |
Sezione di collegamento AWG | 26 ... 14 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm ... 10 mm |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 53 mm |
Altezza | 90,5 mm |
Lunghezza | 114 mm |
Distanza fori orizzontale | 103 mm |
Distanza fori verticale | 32 mm |
Diametro foro | 4,5 mm |
Dimensioni di montaggio | |
Larghezza della sezione di montaggio | 35 mm |
Lunghezza della sezione di montaggio | 86 mm |
Materiale Custodia | Pressofuso di alluminio, resistente all'acqua di mare |
Materiale Coperchio di protezione | PA |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale guarnizione Guarnizione profilata | NBR |
Materiale guarnizione Guarnizione piatta | NBR |
Materiale contatto | Lega di rame |
Materiale superficie contatti | Ag |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Materiale staffa di bloccaggio | PA |
Diametro esterno conduttore | 11 mm ... 17 mm |
14 mm ... 17 mm (per UL 514 B) |
Dati meccanici | |
Tipo di bloccaggio | Staffa |
Cicli di manovra | ≥ 500 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP66 |
IP67 | |
Resistenza agli urti | IK08 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
Nota per il montaggio | Codifica anche mediante linguetta di codifica CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10..per 2 linguette di codifica. HC-B16../ HC-B24..per 4 linguette di codifica. |
I connettori possono essere estratti solo in assenza di carico/tensione. Impiegabili per conduttori rigidi e conduttori flessibili con capocorda |
Codice articolo | 1416356 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | AF7AFX |
Codice prodotto | AF7AFX |
Pagina del catalogo | Pagina 639 (C-2-2017) |
GTIN | 4055626071275 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 603 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 22.22 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 79255234-a5e4-4675-b63a-8abb38628ea1 |
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen