HC-D07-RJ45-1TM20H-BSCM-PL-SET - Set di connettori
1423249
Set di connettori
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto
Set di connettori
Codice articolo
1423249
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
AF7AGX
Codice prodotto
AF7AGX
GTIN
4055626338330
Peso per pezzo (confezione inclusa)
858 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
780 g
ECLASS
ECLASS-13.0
27440113
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
EU REACH SVHC
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)
Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1%