UM-PRO-KIT-B108-L100-7035
-
Set custodia
1310941
Custodie profilate (PA), tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN, misura su guida DIN: larghezza: 103,8 mm, altezza: 127,8 mm, profondità: 39,45 mm, incl. 2 elementi laterali (PA), colore: nero (9005), per circuiti stampati con larghezza: 108 mm, lunghezza: 100 mm, superficie circuito stampato: 8630 mm2