UM-BASIC-KIT-B72-L80-7035
-
Set custodia
1300345
Custodie profilate (PVC), tipo di montaggio: Montaggio su guida DIN, misura su guida DIN: larghezza: 83,8 mm, altezza: 92,3 mm, profondità: 39,45 mm, incl. 2 elementi laterali (PA), colore: grigio chiaro (7035), per circuiti stampati con larghezza: 72 mm, lunghezza: 80 mm, superficie circuito stampato: 4300 mm2