SSM E2 SM - Servomotore
2894382

Servomotore sincrono con una coppia nominale fino a 12,2 Nm e una coppia massima di 70 Nm per 230 V AC o 400 V AC per la gestione sui servoregolatori del tipo A-Servo e Multi. Grazie alla ventola esterna opzionale è possibile aumentare la coppia nominale fino a 18,7 Nm.

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili