SSM E1 SM
   - 
  Servomotore
    
      2894379
      
      
    
  
      Servomotore sincrono con una coppia nominale fino a 7,0 Nm e una coppia massima di 42 Nm per 230 V AC o 400 V AC per la gestione sui servoregolatori del tipo A-Servo e Multi. Grazie alla ventola esterna opzionale è possibile aumentare la coppia nominale fino a 11,2 Nm.