SSM D3 SM - Servomotore
2894353

Servomotore sincrono con una coppia nominale fino a 8,4 Nm e una coppia massima di 45 Nm per 230 V AC o 400 V AC per la gestione sui servoregolatori del tipo A-Servo e Multi. Grazie alla ventola esterna opzionale è possibile aumentare la coppia nominale fino a 12,2 Nm.

Dettagli prodotto






Prodotti compatibili