RC-Z2463 - Serracavi non schermato
1604561

Serracavi non schermato, schermato: no, diametro cavi: 2 mm ... 10,5 mm, serie: NC, RC, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili