Il sensore è un componente essenziale per il monitoraggio della corrente di fulmine (LM-S) su pale del rotore di impianti a energia eolica.
Il sensore è montato sul limitatore di sovratensione della pala del rotore. È necessario un sensore per ogni limitatore di sovratensione. La comunicazione con il controllore di livello superiore avviene mediante collegamento diretto.
Il sensore fa parte della gamma di prodotti del sistema di monitoraggio della pala del rotore Blade Intelligence per impianti a energia eolica.
Il sistema è costituito sostanzialmente da sensori sviluppati specificatamente per l'utilizzo sulla pala del rotore per il controllo del carico, la misurazione della corrente di fulmine e il monitoraggio della struttura. Il design modulare consente una combinazione personalizzata delle singole soluzioni, a seconda delle necessità. I dati dei sensori vengono trasmessi dal modulo di comunicazione IO-Link o tramite collegamento diretto a un'unità di valutazione comune a seconda del sensore. L'unità di valutazione è disponibile come combinazione di dispositivi di commutazione pronta all'uso (vedere gli accessori). Per alternative alla combinazione di dispositivi di commutazione pronta all'uso contattate il vostro rappresentante locale Phoenix Contact.
Il sistema di monitoraggio della pala del rotore Blade Intelligence può essere integrato in modo affidabile anche in impianti esistenti.
NOTA IMPORTANTE
È necessaria un'app per utilizzare il prodotto nel sistema di monitoraggio delle pale del rotore Blade Intelligence. L'app può essere scaricata nel PLCnext Store.
• BI Framework (gratuito)
WIL-LM-S-P
-
Sensore
1886922
Sensore per il rilevamento di sovracorrenti sulla pala del rotore di un impianto a energia eolica. Per correnti di fulmine nell'intervallo 1 kA … 250 kA.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Messa in servizio semplice e rapida
Maggiore sicurezza dell'impianto grazie al monitoraggio proattivo della pala del rotore
Riparazioni pianificabili grazie ad allarmi precoci in caso di anomalie
Riduzione dei costi evitando tempi di fermo prolungati dell'impianto
Possibilità di utilizzo combinato con altri sensori della gamma di prodotti Blade Intelligence