PSK APS7004IOL - Sensore di pressione
2700710

Pressostato con indicazione, connessione processo G1/4 I, comunicazione IO-Link

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto






I vantaggi

Campo di misura: -1 bar ... 10 bar
IO-Link 1.1 (COM2-Slave, 38,4 kBaud)
Attacco processo: G1/4 I
Protezione contro inversione di polarità, resistente a sovraccarichi
Comunicazione IO-Link
Cella di misurazione in ceramica resistente ai sovraccarichi elevati per più di 100 milioni di cicli di manovre
Parametrizzazione, diagnostica e monitoraggio del valore di processo mediante IO-Link
Funzione programmabile
Visualizzazione alfanumerica a 4 cifre