UC2-TM 6 CUS - Segnamorsetti
0824537

Segnamorsetti, ordinabile: opaco, bianco (RAL 9010), siglatura custom, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6 mm, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 8,75 mm, larghezza del campo di testo: 5,45 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

La gamma UniCard UC2-TM ... offre segnacavi per morsetti di Wago
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
I segnacavi permettono la siglatura su più righe
Le schede offrono spazio per la scrittura