E-TM (EX10)RXL - Segnamorsetti
1807262

Segnamorsetti, per THERMOMARK E.VARIO, Rotolo, bianco (RAL 9010), in bianco, siglabile con: THERMOMARK E.VARIO, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 1, lungh. nastro: 60 m, altezza del campo di testo: 9,4 mm, larghezza del campo di testo: 60000 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








I vantaggi

Massima efficienza: fino al 70 % di risparmio di tempo rispetto ai processi manuali di stampa, separazione e applicazione senza riduzione dei tempi di ciclo
Stoccaggio efficiente: l'applicatore può essere utilizzato per siglare intere morsettiere con soli 2 materiali in formato continuo indipendentemente dal numero di passi diversi
Elevata flessibilità: grazie alla speciale geometria della lama, l'applicatore perfora e taglia il materiale continuo flessibile in modo variabile in una griglia di 3,5 mm ... 1000 mm, esattamente nella posizione specificata dal software di siglatura
Minore perdita di materiale: non è necessario cambiare il materiale, anche se si stampano diversi passi
Innesto rapido e preciso: la speciale geometria del piedino garantisce un innesto semplice, rapido e preciso del profilo nella scanalatura portacartellini
Separazione facile e comoda dei singoli cartellini grazie al materiale flessibile