WML 22 (35X25)A4 YE
-
Etichetta segnacavi
0830696
Etichetta segnacavi, Foglio, giallo, in bianco, siglabile con: Sistemi di stampa da ufficio, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, diametro cavi: 8 ... 21,3 mm, tipo di montaggio: colla, diametro cavo: ≤ 21,3 mm, Numero dei cartellini singoli: 10, altezza del campo di testo: 25,4 mm, larghezza del campo di testo: 35 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per applicazioni interne: alta resistenza allo sporco e all'abrasione grazie alla lamina di protezione
Posizionamento definitivo delle etichette grazie al sistema adesivo
Vasta gamma di diametri con diverse possibilità d'impiego all'interno e all'esterno del quadro elettrico
La pellicola protettiva avvolge la siglatura proteggendola a lungo da polvere e attrito
Le etichette avvolgibili non creano alcun volume aggiuntivo, per cui il cavo può essere tirato, ad esempio, anche nelle canaline portacavi
Per corpi cilindrici, fili singoli e cavi