KMV
-
Targhetta per cavi
0806644
Targhetta per cavi, Cartellino in acciaio inox, in bianco, diametro cavi: 1 ... 63 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 65 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplice con UNIFOX-CT M7,9
Il fissaggio avviene con fascette fermacavi in acciaio inox
Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni
I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti