KMV CUS
-
Targhetta in acciaio inox
0828493
Targhetta in acciaio inox, ordinabile: a pezzi, color argento, siglatura custom, diametro cavi: 1 ... 63 mm, tipo di montaggio: Montaggio a fascette, altezza del campo di testo: 19 mm, larghezza del campo di testo: 65 mm
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Montaggio semplice con UNIFOX-CT M7,9
Il fissaggio avviene con fascette fermacavi in acciaio inox
Il segnacavo per la marcatura di cavi e conduttori con grandi sezioni
I singoli segnamorsetti in acciaio inox vengono posizionati sui rispettivi supporti