Scheda d'interfaccia INTERBUS per controllori Siemens SIMATIC S7-400
La scheda d'interfaccia INTERBUS IBS S7 400 DSC/I-T consente di collegare il sistema INTERBUS al controllore SIMATIC S7 400.
La scheda d'interfaccia si contraddistingue per la praticità d'impiego e le numerose funzioni di elaborazione come:
Elaborazione preliminare dei dati, modalità operative sincrone, parametrizzazione estesa tramite CMD e comunicazione PCP.
Il display di diagnostica visualizza gli stati di funzionamento e d'errore con testo in chiaro, riducendo così al minimo i tempi di messa in servizio.
Configurazione e programmazione sono effettuati nell'ambiente Step 7.
La scheda d'interfaccia IBS S7 400 ETH DSC/I-T offre inoltre la possibilità di collegare, controllare e configurare con IBS CMD diverse schede attraverso una rete Ethernet di livello superiore. A tale scopo sono disponibili a scelta l’interfaccia AUI o 10Base.
IBS S7 400 ETH DSC/I-T
-
Scheda di interfaccia
2731102
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
I moduli per STEP7 semplificano l'integrazione
Velocità di trasmissione INTERBUS max. 2 MBaud
INTERBUS con massimo 8192 punti I/O per scheda di interfaccia