VAL-US-277/80/3+1V-FM - Scaricatore di sovratensione
2910379

Surge protective device, UL Listed type 1 and IEC type 2, four channel with remote indicator contact for 277/480 V AC, 4-wire plus ground.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Con contatto FM libero da potenziale
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) omologato UL, con morsetti aperti
Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
Scaricatore tipo 2 a più canali
Codifica meccanica di tutti gli slot
Spine testabili con CHECKMASTER
Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore
Arresto sicuro del connettore in caso di carichi di corrente atmosferica elevati e forti vibrazioni grazie all'innovativo bloccaggio