W-RT 3 - Rondella
W-RT 3
-
Rondella
3049015
Rondella, dimensioni: 5,5 mm
Dettagli prodotto
Expand all
Collapse all
Dati tecnici
Dimensioni
Diametro
5,5 mm
Misure interne
Diametro interno
3,2 mm
Dati commerciali
Codice articolo
3049015
Pezzi/conf.
100 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1’000 Pezzi
Codice vendita
BE4ZWX
Codice prodotto
BE4ZWX
GTIN
4046356966504
Peso per pezzo (confezione inclusa)
0.082 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
0.082 g
Numero tariffa doganale
73182200
Paese di origine
IN
Classifiche
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
(Nessuna deroga)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)