CSA
ID omologazione: 2030668Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 | ||
Use Group D | ||||
300 V | 10 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-58817Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |
EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID omologazione: E60425KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-102890Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Solo conduttori flessibili | 250 V | 10 A | 0,14 - 1,5 | |
Solo conduttori rigidi | 250 V | 10 A | 0,14 - 2,5 |