QPD H 3PE1,5 4X4-9 BK - Distributore a H
1414715
E-No: 157862555

Distributore a H, tipo di connessione: Connessione IDC, numero poli: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 690 V, 17,5 A, PA, nero, con quattro dadi QUICKON, codifica: Profilo di codifica, diametro esterno conduttore: 5 mm ... 7 mm e 7 mm ... 9,5 mm, con un bullone di chiusura

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Innovazione e rapidità: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80% durante la connessione in loco
Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego
Connessione sicura grazie alla codifica meccanica contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105
Flessibile e compatto: grazie al cablaggio interno delle connessioni, i distributori a H e a T possono essere utilizzati per la diramazione di linee principali oppure come distributori a stella