Con il PSI-TERMINATOR-PB è possibile terminare attivamente le reti PROFIBUS o altre reti RS-485 all'estremità del bus. Questo assicura una comunicaz. sicura, anche quando le utenze bus vengono collegate e scollegate durante il funzionamento. Inoltre il dispos., grazie alla terminaz. inseribile, può essere messo in funzione in qualsiasi punto del sistema bus come interfaccia Service. Per il funzionam. di dispositivi di programmazione e diagnostica attivi è disponibile sulla connessione D-SUB alternativa l'alimentaz. di tensione necessaria.
PSI-TERMINATOR-PB
-
Resistenza terminale
2313944
Resistenza terminale attiva per sistemi bus PROFIBUS e RS-485. Struttura compatta, separazione galvanica tra alimentazione e interfaccia dati, terminazione bus inseribile, interfaccia di programmazione integrata.
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| Tipo di prodotto | Resistenza terminale |
| MTTF | 3550 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 1818 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 849 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) | |
| MTBF | 2383 Anni (Standard Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21% (5 giorni alla settimana, 8 ore al giorno)) |
| 559 Anni (Standard Telcordia, temperatura 40 ℃, ciclo operativo 34,25 % (5 giorni alla settimana, 12 ore al giorno)) |
| Separazione galvanica | RS-485 // VCC |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,08 W |
| Tensione di prova interfaccia dati/alimentazione | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| Tensione nominale | 24 V DC (mediante morsetto a vite a innesto COMBICON) |
| Corrente assorbita tipica | 45 mA (24 V DC) |
| Funzione | |
| Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: UL (tensione logica), attività dati (non indicata) |
| Alimentazione | |
| Coppia di serraggio | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Segnale | Modbus |
| PROFIBUS | |
| Dati: PROFIBUS a norma IEC 61158, RS-485 a 2 fili | |
| Velocità di trasmissione seriale | ≤ 12 Mbit/s |
| Collegamento | D-SUB-9, COMBICON |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 1200 m (in funzione della velocità di trasmissione e del tipo di cavo) |
| Resistenza terminale | 390 Ω |
| 220 Ω | |
| 390 Ω (inseribile) | |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,2 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore rigido min. | 0,2 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 24 |
| Tensione nominale in uscita | 5 V DC |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 56 mm |
| Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
| Materiale (Custodia) | PA 6.6-FR |
| Caduta libera secondo IEC 60068-2-32 | Caduta libera: 1 m |
| Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrazione (esercizio): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, in direzione XYZ |
| Urti secondo EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Urti (esercizio): 25g, 11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 5000 m (Per le limitazioni, vedere la dichiarazione del produttore per il funzionamento in quota) |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 30 % ... 95 % (senza condensa) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Scarica in aria | ± 8 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 80 MHz ... 3 GHz (Grado severità collaudo 3) |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2,2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Segnale | ± 2,2 kV (Grado severità collaudo 3) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (Alimentazione DC) |
| Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-6-4 |
| Tensione di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 classe A campo di impiego industria |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | EN 55011 classe A campo di impiego industria |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo la norma principale VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2313944 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC141 |
| Codice prodotto | DNC141 |
| GTIN | 4046356579445 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 136 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 124.2 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32121617 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Range di temperatura esteso da -20°C ... +65 °C
Montaggio su guida DIN
Terminazione inseribile dall'esterno
Interfaccia di programmazione fissa nella rete
Separazione galvanica dell'alimentazione e interfaccia dati
Comunicazione bus senza disturbi mediante terminazione attiva
LED di diagnostica per tensione e attività dati
Forma compatta della custodia
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen