PSR-MC73-5NO-1DO-24DC-SP
-
Moduli di sicurezza
1015526
Relè di sicurezza per arresto di emergenza, porte di protezione, barriera fotoelettrica fino a SIL 3, Cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, riconoscimento dei cortocircuiti trasversali, triggerabile, ritardo di inserzione e disinserzione 0,2 s fino 300 s, 5 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetto Push-in a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
| Famiglia di prodotti | PSRmini |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Barriera fotoelettrica | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | < 50 ms (start automatico) |
| < 50 ms (avvio sorvegliato, manuale) | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | 500 ms (con comando A1 con Us) |
| Tempo di diseccitazione tipico | < 25 ms (comando mediante S12 und S22 (solo per contatti istantanei)) |
| < 10 ms (con comando mediante A1; non è ammessa una terminazione del comando del processo applicativo mediante A1/A2) | |
| Campo tempo di ritardo | 0,2 s ... 300 s ±5 % (regolabile per 47/48/58) |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
| Tempo di ripristino | 500 ms (su richiesta della funzione di sicurezza) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 8,1 W (con US = 30 V, IL² = 108A²) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
| Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV tra (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S34, M1) e contatto di sicurezza (13/14) e contatto di sicurezza (23/24/34) e contatto di sicurezza (47/48/58) | |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando nominale US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -20 % / +25 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 80 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,92 W |
| Corrente istantanea | tip. 28 A (Δt = 30 µs con Us) |
| Tempo filtro | 1 ms (Per la logica. Su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us ) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale; Diodo soppressore |
| Note generali | |
| Frequenza limite | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Digitale: Circuito sensori (S12, S22) | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi sensori protetti |
| Numero ingressi | 2 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Corrente istantanea | < 11 mA (tip. US) |
| Tempo filtro | max. 3 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
| min. 21 ms (Velocità degli impulsi di prova Low) | |
| Contemporaneità | ∞ |
| Frequenza limite | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Varistore |
| Corrente assorbita | < 4,5 mA (tip. US) |
| Digitale: Circuito di avvio (S34) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza |
| Numero ingressi | 1 |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 11 V DC ... 30 V DC |
| Range corrente di ingresso livello Segnale "0" | 0 mA ... 2 mA |
| Corrente istantanea | < 8,6 mA (tip. US) |
| Tempo filtro | max. 1 ms (Larghezza degli impulsi di prova) |
| min. 21 ms (Velocità degli impulsi di prova Low) | |
| Frequenza limite | min. 0 Hz |
| max. 1 Hz | |
| Resistenza max. consentita del cavo | 150 Ω |
| Circuito di protezione | Varistore |
| Corrente assorbita | < 3,2 mA (tip. US) |
| Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24/34, 47/48/58) | |
| Descrizione dell'uscita | ciascuno 2 NO in serie, sicuro, a potenziale zero |
| Numero uscite | 3 (istantaneo: 13/14, 23/24/34) |
| 2 (ritardato: 47/48/58) | |
| Tipo di commutazione del contatto | 5 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgCuNi +0,2 µm ... 0,4 µm Au / AgSnO2 +0,2 µm Au |
| Tensione di commutazione | min. 12 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Tenere conto della curva di carico) | |
| Potenza commutabile | min. 60 mW |
| Corrente istantanea | min. 5 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 4 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC 15)) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 108 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | 0,5 Hz (a seconda del tempo di ritardo impostato) |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Segnalare: M1 | |
| Descrizione dell'uscita | PNP |
| non orientato alla sicurezza | |
| Numero uscite | 1 |
| Tensione | ca. 23 V DC (US - 1 V) |
| Corrente | max. 100 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (Δt = 100 ms con Us) |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Protezione contro cortocircuito | sì |
| Ciclo: S11, S21 | |
| Descrizione dell'uscita | PNP |
| non orientato alla sicurezza | |
| Numero uscite | 2 |
| Tensione | corrisponde a US |
| Corrente | max. 100 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (Δt = 100 ms con Us) |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Protezione contro cortocircuito | sì |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Segnalazione stato | 5 x LED bicolore |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 117,5 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto (EN 60204-1) | 0 (Contatti istantanei) |
| Categoria di arresto | 1 (Contatti ritardati) |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 3 A AC15, 8760 cicli di commutazione/anno) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -35 °C ... 60 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 10g (funzionamento), 15g (trasporto) |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1015526 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA181 |
| Codice prodotto | DNA181 |
| GTIN | 4055626496566 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 246 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 214.73 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 3efdd2ea-dc63-46a1-9231-1f96d79904e0 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 6.896 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla Cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061
Spessore ridotto della custodia di soli 22,5 mm
Comando a 1 e 2 canali
5 contatti di sicurezza, 1 uscita di segnalazione digitale
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen