SOL-SC-24ST-P-1-XF-00331 - Quadro di stringa
1694141

Quadro di stringa; tensione MPP: 1500 V DC; numero di stringhe: 24; numero di MPP Tracker supportati: 1; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: Portafusibili (fusibile stringa 10,3 x 85 mm configurabile), Sezionatore DC; sezione del conduttore (uscita DC): max. 300 mm2; orientamento: Portrait; tipo di inserimento conduttore: Connessione a vite per cavo; volume di consegna: Pacchetto di accessori con materiale per il montaggio

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Rapidità di installazione e messa in servizio
Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Consulenza orientata all'utilizzo
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino