I quadri di stringa Solarline trovano impiego nei grandi parchi solari. I compiti principali dei quadri di stringa sono la protezione contro la sovratensione dell'impianto fotovoltaico, la raccolta e la protezione delle stringhe fotovoltaiche con fusibili di stringa e la disinserzione della tensione.
Le altre funzioni sono opzionali e dipendono dall'attrezzatura.
Un esempio di funzioni opzionali è il monitoraggio delle stringhe, che può essere utilizzato per misurare e monitorare le correnti di stringa e la tensione del sistema.
SOL-SC-20ST-P-1-XF-00331
-
Quadro di stringa
1694148
Quadro di stringa, tensione MPP: 1500 V DC, numero di stringhe: 20, dotazione: sezionatore DC, protezione contro la sovratensione (tipo 1/2), portafusibili (DC +/-, inserto fusibile selezionabile), sezione del conduttore DC OUT: max. 300 mm2, orientamento della custodia: verticale, tipo di ingresso cavi: pressacavi
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Rapidità di installazione e messa in servizio
Combinazione di apparecchiature elettriche a norma DIN EN 61439
Consulenza orientata all'utilizzo
Ampia gamma di cassette di connessione per generatori a magazzino