PHT22-MBL60-WH - Pulsante
1108469

Pulsante a fungo, 22 mm, circolare, diametro testa pulsante: 60 mm, bianco, bloccaggio automatico

Dettagli prodotto









I vantaggi

Pulsante a fungo da 22 mm (60 mm) – molto grande e ben visibile
Autobloccante (a impulso) – ideale per funzioni di commutazione sicure
Superficie di azionamento molto ampia per un utilizzo rapido e intuitivo
Design industriale robusto per un uso duraturo
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED