PHT22-MBL-YE - Pulsante
1108477

Pulsante a fungo, 22 mm, circolare, diametro testa pulsante: 40 mm, giallo, bloccaggio automatico

Dettagli prodotto









I vantaggi

Pulsante a fungo da 22 mm (40 mm) – facile da impugnare e ben visibile
Autobloccante (a impulso) – ideale per funzioni di commutazione sicure
Ampia superficie di azionamento per un funzionamento rapido e intuitivo
Design industriale robusto per un uso duraturo
Combinazione modulare con contatto PHT22 e moduli a LED