MNT-1 D
-
Limitatore di sovratensione tipo 3
2882200
Adattatore con protezione contro le sovratensioni per prese di rete, segnalazione ottica Power e guasto. Per l'utilizzo in: D, A, I, NL, S, E, N, FIN
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione dei dispositivi |
Famiglia di prodotti | MAINTRAB |
Sistema di alimentazione di corrente IEC | TN |
TT | |
Tipo | Spina intermedia |
Numero di poli | 2 |
Specificamente utilizzabile nei Paesi | D, A, NL, E, S, FIN, TR |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Classe di prova IEC | III |
T3 | |
Tipo EN | T3 |
Numero di porte | One |
Collegamento | Spina/presa con contatto di terra |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 56 mm |
Altezza | 76 mm |
Profondità | 78 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
nero (RAL 9005) | |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Valore CTI del materiale | 400 |
600 | |
Materiale isolante | PA 6 |
Materiale custodia | PA 6 |
Dispositivi di protezione | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Direzione di azione | L(N)-PE |
Tensione nominale UN | 230/400 V AC (TN/TT) |
Frequenza nominale fN | 50 Hz (60 Hz) |
Massima tensione permanente UC (L-N) | 275 V AC |
Massima tensione permanente UC (L-PE) | 360 V AC |
Massima tensione permanente UC (N-PE) | 360 V AC |
Corrente di carico nom. IL | 16 A (30 °C) |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
Assorbimento di potenza in standby PC | ≤ 1 VA |
Tensione di prova di riferimento UREF | 255 V AC |
Impulso combinato UOC | 6 kV |
Livello di protezione Up | ≤ 1,5 kV |
Comportamento TOV in caso di UT (L-N) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / withstand mode) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
Comportamento TOV in caso di UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
Tempo di eccitazione tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Tempo di eccitazione tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Tempo di eccitazione tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Prefusibile necessario massimo | 16 A (gG / B / C) |
Resistenza ai corto circuiti ISCCR | 1,5 kA AC |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 (Protezione bambini) |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 75 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 75 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
Norme/Disposizioni | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
Norme/disposizioni | IEC 61643-11 |
Nota | 2011 |
Norme/disposizioni | EN 61643-11 |
Nota | 2019 |
Tipo di montaggio | Inserire nella presa di rete |
Codice articolo | 2882200 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL1421 |
Codice prodotto | CL1421 |
GTIN | 4046356073554 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 123 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 101.34 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | 1bb984c9-8c04-490a-8ad9-e76bd4806620 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen