CLT-20P/4-VF-230V-I-P
-
Spina di protezione contro la sovratensione
1088567
E-No:
808404073
E-No:
808404073
Spina di protezione contro la sovratensione a innesto diretto su 4 morsetti componibili, con indicatore di stato integrato sul modulo per un circuito del segnale a 4 fili a potenziale di terra zero con elevata corrente nominale. Tensione nominale: 230 V AC
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per tecnica MSR |
Famiglia di prodotti | CLIXTRAB |
Classe di prova IEC | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Tipo | Modulo guida bicomponente a innesto |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado di inquinamento | 2 |
Tensione nominale UN | 240 V AC |
Collegamento | a innesto |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 20,6 mm |
Altezza | 53,25 mm |
Profondità | 81,9 mm |
Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
Materiale isolante | PA 6.6+GV 20 % |
Materiale custodia | PA 6.6+GV 20 % |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Direzione di azione | Line-Earth Ground |
Massima tensione permanente UC | 230 V DC |
264 V AC | |
Corrente nominale | 10 A AC (80 °C / 10 A AC C) |
6 A DC (80 °C / 6,3 A DC F) | |
10 A DC (80 °C / 10 A DC D01 gR) | |
Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 µA |
Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 4 µA |
Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 12 kA |
Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 1,4 kV (C1 - 1,5 kV / 750 A) |
≤ 1,4 kV (C2 - 6 kV / 3 kA) | |
≤ 1,5 kV (C3 - 50 A) | |
Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | tip. 0,3 dB (≤ 60 MHz/150 Ω) |
Frequenza limite fg (3 dB), asimm. (massa del segnale) nel sistema da 150 Ω | tip. 60 MHz |
Capacità (massa segnale fili) | tip. 20 pF |
Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | ottico |
Prefusibile necessario massimo | 10 A AC (C) |
6,3 A DC (F) | |
10 A DC (D01 gR) | |
Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C1 - 1,5 kV / 750 A |
C2 - 6 kV / 3 kA | |
C3 - 50 A | |
D1 - 500 A | |
Tempo di reset impulso (conduttore-terra) | ≤ 30 ms |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
Urti (esercizio) | 5g (Semisinusoidale / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
10g (Semisinusoidale / 8 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
5g (Semisinusoidale / 30 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) | |
Vibrazione (esercizio) | 0,58g (5 ... 150 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
1g (5 ... 2000 Hz / 5 h / X, Y, Z) |
Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
Nota | 2000 + rettifica 2001 + A1:2008, modificato + A2:2012 |
Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
Nota | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
Tipo di montaggio | sull’elemento base |
Codice articolo | 1088567 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | CL2171 |
Codice prodotto | CL2171 |
GTIN | 4055626889726 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 92.14 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 70.1 g |
Numero tariffa doganale | 85363000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171602 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 3.206 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
FBS 2-5 - Ponticello a innesto 3030161
-
TTC-6-FMTX-PT - Trasmettitore contatto di segnalazione remota 1193565
-
TTC-6-FMRX-PT - Ricevitore contatto di segnalazione remota 1193571
-
CHECKMASTER 2 - Dispositivo di prova 2905256
-
CM 2-PA-CLT - Adattatore dispos. di prova 1183360
-
PS-5 - Connettore di prova 3030983
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Adattatore di prova 3035976
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0808642
-
S-MT - Dispositivo di blocco 3247954
-
P-DI - Spina di sezionamento 3036783
-
D-PT 2,5-MT-CLT - Piastra terminale 1088502
-
D-PT 2,5-QUATTRO-MT-CLT - Piastra terminale 1251101
-
D-PT 2,5-TWIN-MT-CLT - Piastra terminale 1251102
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Striscia Zack piatto 0809997
I vantaggi
Facile installazione grazie ai morsetti componibili Push-in con protezione contro la sovratensione a innesto
Massima disponibilità dell'impianto grazie al potente circuito di protezione con protezione da sovraccarico integrata
Diagnostica rapida e veloce con segnalazione a distanza opzionale per l'integrazione in infrastrutture digitali
Tre per due - protezione di due percorsi di segnale con solo due morsetti componibili su una larghezza di 10,3 mm
A prova di futuro - soddisfa le norme e le direttive internazionali, come ad es. la DB RIL 819.0808 specifica per il settore ferroviario
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen